Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

24630008.8.tif image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Varistar CP 重型交叉构件

侧面支撑梁,用于支持 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱,静态承载能力为 1600 kg。模数孔样式有助于按 25 mm 增量轻松安装 19" 立柱。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

产品类型 支架
材料
搭配 Varistar CP
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。