Aisle Gaskets & Coupling
已应用过滤器 1
产品 | 7 个结果21 商品)

Varistar Aile Containment Brush Strip
毛刷条,用于封闭空气管理挡板的 2 U x 19" 开孔。

Varistar CP 重型交叉构件
侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。

Varistar 垫片套件
适用于封闭机架的密封条。

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, With Brush Strip and Fingers
适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 600 mm
适用于 600 mm 宽机柜的填充板,避免前至后冷却机架中发生空气循环。

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm
适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, 带有开孔
适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。