Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

SCHROFF-3D-N00040-RearPanelRecessedPlates-EN-21630-912.41.tif 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Varistar CP EMC Shortened Rear Panel with Recessed Mounting Plate

Recessed connection plates are needed for conectors which don't protrude out of the plane of the cabinet

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

产品类型 机柜/机架面板
防护等级 IP55
材料 钢; Stainless 钢
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。