Varistar CP 双钢门, 平板型, 3 点锁定
详情
资源
功能
- 带 IP 20 防护等级 3 点锁的双钢门
- 杆式把手,带钥匙锁芯(2 把钥匙)
- 开门角度 180°
- 标准配件, 右门锁
- 可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装
技术参数
锁定类型 | 3 点锁定 |
产品类型 | 机柜门 |
防护等级 | IP20 |
材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。