EuropacPRO 盖板, 通用型
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 屏蔽可选 EMC 不锈钢条, 装在盖板和侧板之间
- 适用于水平横梁的可变定位,例如用非标准规格的 PCB
- 通风率 58%
- 适合与所有水平导轨搭配使用
技术参数
| 材料 | 铝 | 
| 产品类型 | 盖板 | 
| 产品系列 | EuropacPRO | 
| 完成 | 钝化 | 
| 搭配 | 插箱 | 
| 类型 | 通用型 | 
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。