插排,IEC C13,计量式
详情
资源
已交付的物品
相关附件
您所在地区的经销商
功能
- 安装时,插排可以向四个方向旋转(90°增量)
- 安装高度 1 U
- 通过本地显示装置进行集成测量和显示
- 插排,带 IEC 60320-C13 插座
- 支持水平和垂直安装
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝挤压件, 1 U, 阳极氧化, 以接受插座和显示屏 | 1 | |
| 2 | 插座插件, IEC C13, PA | 8 | |
| 3 | 端头, PA, RAL 7035, 可拆卸 | 2 | |
| 4 | 连接电缆, 黑色, 2 米, 05VV‐F 3G 1.5 mm², 带 SCHUKO/UTE 连接器, PVC, 密封 | 1 | |
| 5 | 安装支架, PA, RAL 7035 | 2 | |
| 7 | 用户手册 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。