41 型 Wedge Lok
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
      
        41 型 Wedge Lok
目录编号: 41-4-LF
              
  
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                您所在地区的经销商
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
功能
- 灵活的安装选项
 - 重量 0.93 克/厘米(0.083 盎司/英寸)
 - 提供金色化学薄膜、透明化学薄膜、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或无化学镀镍处理
 - 螺杆驱动
 - 最大延展 5.71 毫米(0.225 英寸)
 - 外形尺寸:6.10 mm (0.240") x 4.57 mm (0.180")
 - 3 段,无轴设计
 - 长度 50.8 毫米(2.0 英寸)至 304.8 毫米(12.0 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
 - 可用于冷板
 - 平均夹持力(5",黑色阳极氧化)= 246 磅
 - DSCC 84103
 
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 | 
|---|
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。