281 型 Card-Lok
 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
       
        281 型 Card-Lok
目录编号: MVEN281-10.30ETM3L
              281 系列采用大版型设计,更适用于较重的电路板模块组件;采用有轴设计,可在整个 Card Lok 上提供更均匀的夹持力,同时使楔形段和主体保持对齐,安装更容易。
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                您所在地区的经销商
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
功能
- 3 段, 长杆设计
- 长度 96.5 毫米(3.80 英寸)至 325 毫米(12.80 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
- 提供金色化学薄膜、透明化学薄膜、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或无化学镀镍处理
- 最小延展:11.68 mm (0.460")
- 螺杆驱动
- 重量 2.18 克/厘米(0.195 盎司/英寸)
- 外形尺寸:9.27 mm (0.365") x 9.65 mm (0.380")
- 灵活的安装选项
- 可用于冷板
- 平均夹持力(4.80",黑色阳极氧化)= 370 磅
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 | 
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。