280 系列 PR Card-Lok
详情
资源
CAD
您所在地区的经销商
功能
- 正向回缩 Card-Lok;适用于二级维护
- 5 段式,有轴设计
- 灵活的安装选项
- 提供金色化学氧化、本色化学氧化、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或无化学镀镍处理
- 可用于冷板
- 螺杆驱动
- 长度为 109.22 mm (4.30") 至 325.12 mm (12.80"),增量为 12.7 mm (0.5")
- 外形规格 9.27 mm (0.365") x 9.65 mm (0.380")
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。