245 型 Card-Lok
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
245 型 Card-Lok
目录编号: MWA245-3.80HLR
245 系列配有一颗 6-32 螺钉,与型材类似的其他 Card Lok 相比,可提供更强的夹持力和承载能力。
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
详情
资源
CAD
您所在地区的经销商
功能
- 3 段,无轴设计
- 外形尺寸:6.60 mm (0.260") x 6.86 mm (0.270")
- 螺杆驱动
- 长度 97 毫米(3.80 英寸)至 325 毫米(12.80 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
- 最小延展:8.26 mm (0.325")
- 重量 1.77 克/厘米(0.159 盎司/英寸)
- 提供金色化学薄膜、透明化学薄膜、黑色阳极氧化、黑色硬阳极氧化或无化学镀镍处理
- 灵活的安装选项
- 可用于冷板
- 平均夹持力(4.80",黑色阳极氧化)= 470 磅
- DSCC CID 59590
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。