适用重型 PCB 的导轨附件, 坚固
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 适用特别重型的 PCB, 插入单元或机架类型插入单元
 - 安装方式, 只能通过螺栓固定在 H 型(重型)和 R 型(加固型)水平轨道上
 - 铝制型材
 
技术参数
| 材料 | 铝 | 
| 完成 | 阳极氧化 | 
| 搭配 | 插箱; 仪器箱; 机箱 | 
| 产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac | 
| 产品类型 | 导轨 | 
| 类型 | 重型 | 
目录
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。