PXI 系统,带 ATX PSU,4 U,8 个插槽,44 HP
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11);背板, 符合 PICMG 修订版 3.0 和 PXI 2.0
- PXI 桌面机箱, 4 U, 44 HP,带垂直卡笼。前插板卡:3U, 160 mm
- 背板, 8 槽, 3 HE, 64 位, 系统插槽左置
- 散热装置,空气从底部流向机箱背面
- 400 W ATX 电源, 支持宽幅交流输入,电源开关位于机箱背面
- 背板支持内部/外部时钟切换功能
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 带把手的 RatiopacPRO Air 机箱, 4 U, 44 HP, 355 mm深度;屏蔽型;正面和背面有穿孔进气口/出气口;折叠式支脚 | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹装配在导轨正面底部), 用于 (3 U竖插板卡, 160 mm深) | 8 | |
| 3 | 适用 3 U 板卡的背板;8 插槽;64 位;左侧系统插槽;符合 PICMG 3.0 和 PXI 2.0 标准 | 1 | |
| 4 | ATX 电源, 400 W, 宽幅输入 100 ... 240 VAC;输出:3.3 V/28 A, 5 V/40 A, 12 V/12 A, -12 V/1 A; mounted fan | 1 | |
| 5 | 风扇单元, 3 U; 1 fan with 170 m³/h (100 cfm) | 1 | |
| 6 | 电源开关 | 1 | |
| 7 | 交流输入(IEC 连接器), 电源线滤波器, 熔断器 | 1 | |
| 8 | 电压显示 | 1 | |
| 9 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。