带 XL 把手的面板套件, 屏蔽型, 黑色, 6 U
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 适用于需要高插入/拔出力的应用,例如 VPX 或 VXS 标准
- 可提供额外的板固定选项
- 把手需要额外的压铸固定块(与短/长舍水平轨道组合)
- 带EMC导电布屏蔽条的 U 型前面板
- 适合高达 1500 N(每对)的插入/拔出力
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
技术参数
| 机架高度 | 6U | 
| 材料 | 铝 | 
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 | 
| 产品类型 | 前面板 | 
| 类型 | 带把手的前面板 (PIU) | 
| EMC 屏蔽 | 是 | 
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。