用于 PMC 的插入式单元套件, 镀铬, 把手带屏蔽(织物)
详情
资源
功能
- 符合 IEEE P1386, PCI 夹层卡
- 适用于单个 69.0 x 76.5 mm模块或两个 139.0 x 76.5 mm模块
- 适用于指定的 I/O 夹层模块(连接到载卡)
- PMC = PCI 夹层卡
- FPGA = 现场可编程门阵列
- U 形前面板 3 U, 4 HP, 带织物垫片
- 前面板的 EMC 屏蔽和前面板开孔的盖板
技术参数
| 机架宽度 | 4HP |
| 材料 | 铝 |
| 产品类型 | 前面板 |
| 类型 | 带把手的前面板 (PIU) |
| EMC 屏蔽 | 是 |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。