其他附件 其他附件 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 适配器 (2) 装配组件 (1) 支架 (4) 盖板 (6) 前面板 (1) 垫片工具 (2) 硬件套件 (1) 螺丝刀 (3) 侧面板 (6) 支撑轨 (2) 卷尺 (1) 伸缩滑轨 (6) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (5) Comptec (3) EuropacPRO (34) Inpac (3) MultipacPRO (3) PropacPRO (5) RatiopacPRO (5) RatiopacPRO AIR (5) 查看全部 查看更少内容 类型 盖条 (1) Etsirack (2) 后罩 (5) 内梅花头螺钉 (3) 搭配 仪器箱 (5) 机箱 (4) 前面板 (3) 插箱 (33) 机架高度 3U (8) 4U (1) 6U (6) 9U (1) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 100mm (1) 128.4mm (1) 132.5mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 安装 正面螺钉安装 (1) 材料 铝 (24) 塑料 (3) 不锈钢 (4) 钢 (2) 铝 (1) 锌合金 (1) 查看全部 查看更少内容 机架宽度 42HP (2) 63HP (1) 84HP (8) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 269mm (1) 426.4mm (1) 431.5mm (1) 441.4mm (1) 482.6mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 2.5mm (1) 37.5mm (1) 88.3mm (1) 160mm (2) 175mm (1) 220mm (2) 235mm (1) 295mm (1) 355mm (1) 415mm (1) 475mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 正面表面处理 阳极氧化 (1) 长度 160mm (2) 220mm (2) 269.2mm (1) 431.5mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 反面表面处理 导电 (1) 边缘处理 否 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 其他附件查看所有筛选器 (1) 产品 | 17 个结果35 商品) EuropacPRO 居中锁定 Central locking for PCB without front panels. 详情 符合 DIN 43880 和 DIN 60715 标准的 EuropacPRO 支撑轨 Support rail to clip on retainer of modules in accordance with DIN 43880. 详情 EuropacPRO 支持不锈钢 EMC 垫片的后罩 用于插箱的后罩。 详情 19 英寸模块支座罩板 用于覆盖 19" 模块支座后侧的罩板。 详情 水平横梁盖板 盖板条可插入 R 型横梁上的凹槽中。 详情 Torx Screwdriver 用于不同梅花螺钉的工具。 详情 Etsirack 19" 至 21" 转接卡套件 转接支架可将 19" 宽的插箱装配到 21" 宽的 Etsirack 中。 详情 EuropacPRO 壁挂式支架 壁挂支架用于将插箱固定在墙壁上。 详情 C-Profile Adaptor for Subracks Assembled into Cabinets 当安装到机柜中时,C 型材将插箱与导向型材固定在一起(装配在插箱侧板上)。 详情 EuropacPRO 盖板锁定套件 另外还要固定加固型盖板,以防冲击和振动。 详情 部分宽度 KIT 安装板 盘头螺钉。 详情 卷尺 带厘米、U 和 HP 刻度的 2 m 长卷尺。 详情 1 2 下一步