EuropacPRO 支持不锈钢 EMC 垫片的后罩
详情
资源
功能
- 后罩可用在屏蔽插箱的后侧。后罩需要 60 mm 间隙。因此,如果使用后罩, 侧板深度必须比电路板深度多 60 mm。示例:电路板深度为 160 mm 时,应使用 235 mm (175 mm + 60 mm) 的侧板(带后罩)
- 可通过适用该盖板的不锈钢屏蔽条在后罩和水平横梁之间建立接触。因此,无需额外的 EMC 屏蔽条。
- 后罩不能与后角规同时使用
- 对于 EMC 屏蔽,请单独订购适用于水平横梁的 EMC屏蔽条。
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 产品类型 | 盖板 |
| 产品系列 | EuropacPRO |
| 完成 | 钝化 |
| 类型 | 后罩 |
| 搭配 | 插箱 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。