Novastar 升高顶盖
详情
资源
功能
- 升高顶盖(31 mm),周围通风间隙 10 mm
- 从里面连接顶盖(外面没有螺钉)
- 适用于将重部件放置在顶盖上
- 包括接地
- 加固型版本, 承载能力 50 千克
技术参数
| 宽度 | 553mm |
| 产品类型 | 机柜/机架顶盖 |
| 材料 | 钢 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。