Aluminum Cabinets External Components Aluminum Cabinets External Components Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (4) 毛刷 (3) 机柜门 (77) 机柜/机架底座 (21) 机柜/机架面板 (228) 机柜/机架顶盖 (25) 脚轮 (4) 吊环螺栓 (2) 风扇 (2) 支脚 (1) 垫片套件 (2) 硬件套件 (2) 铰链 (2) 安装套件 (1) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Novastar (373) 类型 底板 (13) 底座 (8) 支架 (1) 毛刷 (3) 门铰链支架 (2) 风扇 (10) 平板式 (5) 玻璃门 (33) 铰链 (2) 升高 (10) 背板 (40) 侧面板 (188) 钢板门 (22) 钢制门,网孔 (22) 查看全部 查看更少内容 宽度 110mm (1) 119mm (2) 193mm (1) 440mm (1) 533mm (4) 553mm (209) 900mm (1) 1000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 搭配 机柜 (6) 玻璃门 (1) 钢板门 (1) 齐平顶盖 (1) 升高顶盖 (1) 机架高度 1U (2) 6U (11) 9U (11) 12U (28) 16U (29) 20U (29) 25U (29) 29U (29) 34U (29) 38U (29) 43U (29) 47U (29) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 橡胶 (1) 钢 (349) 聚酰胺 (3) 聚酰胺 6 (1) 增强型聚碳酸脂 (11) 热塑性合成橡胶 (2) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (4) 暗灰色 (198) 浅灰色 (157) 深度 50mm (1) 76mm (1) 98mm (1) 119mm (2) 500mm (50) 600mm (48) 800mm (45) 900mm (44) 1000mm (44) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7021 (198) RAL 7035 (157) RAL 9005 (2) 完成 镀锌铝 (1) 粉末涂层 (346) 镀锌 (3) 高度 25mm (1) 38mm (1) 44.45mm (3) 45mm (5) 80mm (2) 131mm (1) 155mm (1) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 357mm (4) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 490mm (4) 531mm (14) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (8) 709mm (20) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 887mm (8) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (14) 1109mm (8) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (14) 1310.75mm (2) 1345mm (29) 1509mm (8) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (14) 1687mm (8) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (14) 1909mm (8) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (14) 2087mm (8) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (14) 查看全部 查看更少内容 应用 交流电压 230V (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Aluminum Cabinets External Components查看所有筛选器 (1) 子类别Side Panels详情Doors & Rear Panels详情Top Covers & Add-ons详情Base Plates详情Plinths详情Feet & Castors详情Mounting Kits详情