Doors & Rear Panels Doors & Rear Panels Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (3) 机柜门 (77) 机柜/机架面板 (40) 产品系列 Novastar 类型 支架 (1) 门铰链支架 (2) 玻璃门 (33) 背板 (40) 钢板门 (22) 钢制门,网孔 (22) 查看全部 查看更少内容 搭配 机柜 (2) 材料 钢 (109) 增强型聚碳酸脂 (11) 完成 粉末涂层 (110) 颜色 暗灰色 (57) 浅灰色 (63) 颜色代码 RAL 7021 (57) RAL 7035 (63) 机架高度 1U (2) 6U (7) 9U (7) 12U (9) 16U (9) 20U (9) 25U (9) 29U (9) 34U (9) 38U (9) 43U (9) 47U (9) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 44.45mm (3) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (2) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (2) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (2) 1310.75mm (2) 1345mm (9) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (2) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (2) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (2) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 533mm (4) 553mm (116) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Doors & Rear Panels查看所有筛选器 (1) 子类别Novastar Doors详情Novastar Rear Panels详情