Novastar 底板, 多件式, 后部开口
详情
资源
功能
- 底板在后面打开,用于电缆进出线;开口可以用普通或开孔的盖板封闭, 可选装滤板或刷条
- 后开口, 宽度 440 mm, 深度 70 mm
技术参数
| 产品类型 | 机柜/机架底座 |
| 材料 | 钢 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。