带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板
详情
资源
功能
- 带有集成风扇支架的安装板(抬高 4 mm), 风扇套件支持开有通风孔的机箱
- 使用减振固定材料, 可将风扇轻松安装到安装板上
- 安装板用 4 个塑料支脚固定到桌面式机箱或用 4 个螺钉固定到 19" 机箱中
- 有关风扇的技术数据, 请参阅交货单
技术参数
| 完成 | 镀锌铝 |
| 产品类型 | 安装板 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。