适用于 L 型水平轨道的 EuropacPro 插箱盖板, 灯
详情
资源
功能
- 已安装部件的机械保护
- 适用于轻型和灵活型插箱, 用于插入轻型(L 型)水平轨道的凹槽
- 通风率约 60%
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 产品类型 | 盖板 |
| 产品系列 | EuropacPRO |
| 类型 | 穿孔 |
| 搭配 | 插箱 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。