Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Labrack slide rail 40 kg 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Labrack 滑轨, 40 公斤

Labrack 滑轨,承载能力为 40 kg,适合安装在单独的机柜立柱或 19" 面板/滑轨上。滑轨可以支撑重型 19" 机箱的机架。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

静态负载 40kg
产品类型 滑轨
材料
完成 镀锌
已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。