C Rails C Rails Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 C 轨道 (10) 滑轨 (2) 支撑轨 (1) 产品系列 Labrack (5) Varistar (8) 材料 钢 完成 镀锌铝 (8) 镀锌 (5) 长度 460mm (1) 550mm (1) 660mm (1) 750mm (1) 760mm (1) 860mm (1) 960mm (1) 1050mm (1) 1060mm (1) 1650mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 600mm (1) 800mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (1) 1100mm (1) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 机架高度 24U (1) 39U (1) 查看全部 查看更少内容 应用 静态负载 40kg (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: C Rails查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果13 商品) Varistar C-Rail for Cabinet Width C 型导轨可实现更出色的电缆管理。可将 SCHRODD C 型轨夹在束线带上进行安装。 详情 Varistar C-Rail for Cabinet Depth Varistar C 型轨,用于机柜深度方向。 详情 Labrack 滑轨, 40 公斤 承载能力为 40 kg 的滑轨,适合安装在钢制机柜立柱或 19" 面板/角轨安装件上。 详情 Labrack 电缆支撑轨 Labrack 电缆支撑轨是一种出色的电缆管理工具,可实现电缆应力消除。 详情 Labrack C-Rail for 19" Stationary C 型轨是额外的装配工具,用于束线带等。 详情