Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

front panel frame type plug in units 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

HF 模件盒前面板, 经过升级获得更高电磁屏蔽性

铝,2.5mm,前阳极氧化,后导电,带侧槽,用于不锈钢垫片,(请单独订购),压入定位销;梯形手柄,灰色,PPE,UL94V-1

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

机架高度 3U
材料
完成 阳极氧化; 钝化
类型 前面板
产品类型 侧面板
已复制数据

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。