Cassette HF Cassette HF Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (1) 支架 (2) 盖板 (12) 前面板 (6) 螺母 (2) 螺钉 (1) 屏蔽套件 (37) 侧面板 (18) 查看全部 查看更少内容 产品系列 EuropacPRO (37) 框架式插入单元 (37) HF 框架式插入 (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO AIR (37) 查看全部 查看更少内容 类型 前面板 (6) 安装套件 (1) PCB 指南 (2) 背板 (12) 螺钉 (1) 滑动螺母 (2) 查看全部 查看更少内容 搭配 仪器箱 (37) 模件盒 (14) 框架式插入单元 (21) 前面板 (38) 插箱 (37) 机架高度 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (36) 不锈钢 (22) 钢 (4) 聚酰胺 6 (2) 热塑性合成橡胶 (17) 包装数量 1 (39) 10 (24) 100 (16) 完成 阳极氧化 (24) 镀镍 (1) 钝化 (12) 镀锌 (2) 机架宽度 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 螺纹尺寸 M2.5 (2) M3 (1) 正面表面处理 阳极氧化 (6) 长度 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用 反面表面处理 导电 (6) 边缘处理 否 (6) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Cassette HF查看所有筛选器 (1) 子类别Tubus详情前面板详情EMC Gaskets详情Rear Panel详情螺钉详情