详情
资源
功能
- 铝, 2.5 mm, 正面阳极氧化, conductive; trapezium shaped handle, 灰色, PPE, UL 94 V-1
- 带把手的前面板可通过螺栓固定在 HF 插插件上
技术参数
| 机架高度 | 3U |
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 |
| 附件类型 | 前面板 |
| 产品类型 | 前面板 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。