带有 DIN 连接器固定件的导轨
详情
资源
功能
- 通过卡扣连接方便经济地安装连接器,可替代 Z 轨或带集成 Z 轨的水平轨道
- 适用于单欧洲板规格 100 × 160 mm 或 100 × 220 mm;不适合双欧洲板规格
- 塑料导轨, 单段式, 红色, 适用于 2 mm凹槽宽度
- 可以夹在铝挤压件水平轨道中
- 可以夹入 1.5 mm厚板
- 存储温度:-40 °C ... 130 °C
技术参数
| 搭配 | 插箱; 仪器箱; 机箱 |
| 产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| 产品类型 | 导轨 |
| 材料 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
| 颜色 | 红色 |
| 类型 | 标配 DIN 连接器 |
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。