已应用过滤器 1
产品 | 4 个结果68 商品)

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3 点锁定
Varistar CP Double glass door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

Varistar CP 钢板门, Glazed With 3-Point Locking, 尺寸缩短型

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking
适用于 IP 20 应用的 Varistar CP 玻璃门,单点锁定。

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking
带 3 点锁定装置的玻璃门可在门和机柜框架之间提供更强的接触。