风扇框单元, 带风扇框, 适用于 19" 推送式风扇,2 U,轴向,230 VAC
详情
资源
已交付的物品
CAD
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 需要额外的 2U 安装空间:通过使用内置风扇, 安装在 19" 推送式风扇下方的组件可以获得散热冷却
- 不需要额外的电压供应:直接连接 19" 推送式风扇, 2 U
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
获批机构认证
此产品的交付包括以下物品:
物品 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 带格栅的风扇框, 碳钢, 1 mm, 铝锌饰面 | 1 | |
2 | 风扇 | 4 | |
3 | 带插头的电缆(通过 19" 散热风扇上的插座进行电气连接);安全夹(用于消除电源输入电缆的机械应力) | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。