详情
资源
功能
- 把手 UL 94 V-0, 锌铸造件
- 在 6 U, 印制板位置可以通过交换上部和下部把手的方式向右侧偏移 1 HP。这可为左侧的 SMD 组件留出空间
- 请单独订购凸缘螺钉。
技术参数
类型 | 助拔器 |
搭配 | 前面板 |
产品类型 | 手柄 |
材料 | 聚碳酸酯 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。