EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit for Backplane, 重型, 电磁屏蔽, w/wo Front Handle
详情
资源
功能
- 与标准 EuropacPRO 相比,Advanced EMC 插箱将射频屏蔽效果平均提高了 45%, 经测试符合 EN 61000-5-7* 待定
- 顶盖和底盖带有 EMC 和气流优化穿孔, 满足防火安全标准 EN 62368-1 的要求
- 用于增强横向射频屏蔽功能的附加侧面板盖
- 用于恶劣环境的 H 型(“重型”)水平轨道和侧面板
- 用于直接安装背板的后水平轨道,不带绝缘条
- 抗冲击和振动性能高达 5 g, 经测试符合 EN 61373 1 级标准, B 类
- 安装负载高达 15 kg
- 兼容织物和不锈钢密封条
- 内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- 带和不带前把手的版本
- 扁平包装,节省空间, 根据要求提供改装和装配服务
技术参数
| 静态负载 | 15kg |
| 产品类型 | 插箱/机箱 |
| EMC 屏蔽 | 是 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。