适合用螺栓固定到侧板上的 EuropacPRO 盖板, SNCF
详情
资源
功能
- 适用于水平横梁的可变位置,例如标准规格的 PCB
- 开孔率 58%
- 适合与所有水平导轨搭配使用
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 产品类型 | 盖板 |
| 产品系列 | EuropacPRO |
| 完成 | 钝化 |
| 类型 | 穿孔 |
| 搭配 | 插箱 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。