EMC EMC Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 盖板 产品系列 EuropacPRO 类型 穿孔 机架宽度 36HP (3) 42HP (5) 63HP (4) 84HP (18) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 55mm (2) 175mm (6) 235mm (6) 275mm (4) 277.75mm (3) 295mm (5) 355mm (2) 415mm (1) 475mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: EMC查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果30 商品) EuropacPRO 盖板,适合用螺钉固定至加固型侧板 盖板用于提供电磁屏蔽或机械保护。 详情 适合用螺栓固定到侧板上的 EuropacPRO 盖板 盖板用于提供电磁屏蔽或机械保护。 详情 适合用螺栓固定到侧板上的 EuropacPRO 盖板, SNCF 盖板用于提供电磁屏蔽或机械保护。 详情