260HTS 高散热锯齿形 Card-Lok
260HTS 高散热锯齿形 Card-Lok
目录编号: A260HTS-4.80T2L
              The 260HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 260HTS can be a drop in replacement for most existing Series 260 card lok applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                您所在地区的经销商
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
功能
- 新锯齿型材设计,可实现卓越散热性能
- 外形尺寸:6.35 mm (0.250") x 6.26 mm (0.270")
- 重量 1.21 克/厘米(0.109 盎司/英寸)
- 长度 71.12 毫米(2.8 英寸)至 325.12 毫米(12.80 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
- 灵活的安装选项
- 平均夹持力:重量为 301 kg (636 lbs) 时,68 N-cm (6"-lbs) 扭矩
- 螺杆驱动
- 最小延展:8.26 mm (0.325")
- 可提供黑色阳极氧化或化学镀镍表面处理
- 可用于冷板
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 | 
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。