适用于 Varistar CP 的门制动器套件


适用于 Varistar CP 的门制动器套件
目录编号: 24630-164
Designed for use with Varistar CP enclosures to secure the door in 90° or 120° standard open positions. It can be used in rugged environments and applications like Seismic and MIL. This door stop kit is ideal for use in applications that require the kind of corrosion protection as the components are Aluminum and steel with Zinc plating.
详情
资源
已交付的物品
CAD
您所在地区的经销商
功能
- 设计为安装在门的底部
- 可安装在左铰链门或右铰链门上
- 用户手册将提供 90° 和 120° 角所对应的标准位置
- 锚点位于 19 英寸立柱的前面,因此机架装置底部不会发生损失
- 不适用于玻璃门
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
物品 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 门制动器套件 | 1 | |
2 | 用户手册 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。