CPCI PlusIO 系统,桌上型,4 U,8 个插槽,44 HP
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11 标准;背板符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 和 PICMG 2.30 修订版 1.0 标准
- 系统含垂直卡槽。前插板卡:3 U, 160 mm深; 后部 I/O:3 U, 80 mm深
- 4 槽位背板, 3 U, 32 位, CompactPCI; 4 槽, 3 U, CompactPCI PlusIO
- 通过两台离心风扇散热, 气流从前向后
- 19" 兼容 PSU, 250 W, 3 U, 8 HP
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RatiopacPRO Air 机箱, RAL 9006, 屏蔽, 正面和背面有穿孔进气口/排气口;前把手 RAL 7016 | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(在前面底部安装 ESD 夹), 用于 (3 U竖插板卡, 160 mm深) | 8 | |
| 3 | 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(在底部安装 ESD 夹), 适用于垂直后部 I/O 板 (3 U, 80 mm深) | 3 | |
| 4 | 3U 板背板;8 插槽,包括 4 插槽 32 位 CompactPCI 和 4 插槽 CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, 部件号 23007‐601) | 1 | |
| 5 | 电源背板, 3 U, 8 HP,带 1 x P47 连接器部件号23098‐105) | 1 | |
| 6 | 兼容 19" 规格的电源, 250 W(3 U, 8 HP; 部件号 13100‐141) | 1 | |
| 7 | 交流输入模块, 3 U, 8 HP;交流电源线滤波器, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, 最大电流 10 A | 1 | |
| 8 | 离心风扇, 每个风扇的风量为 36 m3/h, 自由送风 | 2 | |
| 9 | 前面板, 位于机箱正面, 3 U, 4 HP, 可拆卸 | 1 | |
| 10 | 前面板, 位于机箱后部, 3 U, 24 HP | 1 | |
| 11 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。