CPCI Plus I/O CPCI Plus I/O Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 系统 插槽数 8 类型 19" 机架安装 (1) 桌面式 (1) 背板类型 3 U,4 槽 CompactPCI 和 4 槽 CompactPCI Serial 数据传输 32 位 PCI 总线 PCIe Gen2 每插槽的功率 30W (1) 40W (1) 查看全部 查看更少内容 应用 交流输入电压 100 – 240 气流方向 从下至上 (1) 从前到后 (1) 机架高度 4U 电源类型 (1) 可插拔 PSU 包含电源 是 后部 I/O 是 符合 PICMG 2.30 R1.0 筛选器1已应用过滤器 1类别: CPCI Plus I/O查看所有筛选器 (1) 产品 | 2 个结果2 商品) CPCI PlusIO 系统,带可插拔 PSU,4 U,8 个插槽 4 U CompactPCI PlusIO 系统,适用于 8 个 3 U 板和一个 CompactPCI 3 U 可插拔电源。 详情 CPCI PlusIO 系统,桌上型,4 U,8 个插槽,44 HP CompactPCI PlusIO 台式机箱,适用于 8 个 3 U 板和一个 3 U 可插拔电源。 详情