Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

RatiopacPRO AIR,完整机箱,桌上型,屏蔽,前边框,3/4 U,63 HP,315 mm

目录编号: 24572-077

带 EMC 屏蔽的 nVent SCHROFF RatiopacPRO 机箱可为 19" 组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱,包含四种不同的选项。此版本的仪器箱可为桌面式应用实现卓越散热性能和美观的设计。

阅读更多 阅读更少
  • EN 62368-1
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 侧板, 铝, 2 mm, 钝化 2
2 侧板, 铝, 1 mm, 可见表面 RAL 9006 2
3 盖板, 压铸锌, RAL 7016, 仅在 EMC 版本上预安装 4
3a 前饰条, 压铸铝, 喷粉涂层, RAL 7016 4
4 水平轨道, H-LD 型, 铝, 可见表面粉末涂层, RAL 7016, 组装在正面底部, 适用于 IEEE 应用 1
4a 水平轨道, H-LD 型, 铝, 可见表面粉末涂层, RAL 7016 3
5 水平轨道, 中(顶/底), H-ST 型, 铝 2
6 水平轨道, 中水平轨道(仅 6 U), ST 型, 铝 1
7 螺母条, 碳钢, 预安装,适合不直接接触背板的安装方式,带绝缘条 6
8 通孔条, 预安装 4
9 绝缘条, PBT, UL 94 V-0 4
10 背面板, 铝, 2.5 mm 1
11 顶部盖板和底板采用蜂窝网孔通风, 铝, 1 mm, 内表面导电, 可见表面 RAL 9006, 带接地连接 2
12 防滑机箱支脚, UL 94 V-0, PC, 黑色 4
13 空气过滤器 2
14 侧板的 EMC 支撑型材, 安装(套件) 1
15 盖板的 EMC 屏蔽条, 预安装(套件) 4
16 前面板和水平横梁的EMC 屏蔽条 4
17 密封隔件, 聚乙烯泡沫, 自粘, 温度范围 - 20 °C ... +85 °C 1
18 接地组件, 装配套件 1
CAD

CAD 生成

*数据如有更改,恕不另行通知
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。