Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

ratiopacpro air complete case 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, 屏蔽型

带 EMC 屏蔽的 nVent SCHROFF RatiopacPRO 机箱可为 19" 组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱,包含四种不同的选项。此版本的仪器箱可为桌面式应用实现卓越散热性能和美观的设计。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • EN 62368-1
打印本页
详情

功能

技术参数

静态负载 25kg
产品类型 仪器箱
类型 适用安装 19" 部件的仪器箱
产品系列 RatiopacPRO AIR
EMC 屏蔽
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。