Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

CPCI 系统,带 PSB,10 U,14 个插槽

目录编号: 24579-028

10 U CompactPCI 系统,带 PSB,适用于 14 个 6 U 板、14 个 RTM 板和最多 4 个 3U 可插拔电源。

阅读更多 阅读更少
  • PICMG
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, Al;正面和背面多孔前面板, 在 RAL 9006 中的 19" 支架;其余部分用铝钝化;前把手 (RAL 9005) 1
2 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部), 用于 (6 U竖插板卡, 160 mm深) 16
3 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(安装在导轨前底部的 ESD 夹), 用于垂直安装后部 I/O 板 (6 U, 80 mm深) 16
4 用于 6U板卡的 PSB 背板, 64 位, 2 fabric/switch插槽, 14 个节点插槽, 2 CompactPCI 段, 左右系统插槽;部件号 23006‐610 1
5 兼容 19" 规格的电源, 300 W (3 U, 8 HP);部件号 13100‐143 2
6 带过滤垫的可插拔风扇盘, 3 个风扇, 24 VDC, 270 m3/h (160 cfm) 1
7 前面板, 位于机箱正面, 3 U, 8 HP, 支持两个电源的安装空间 2
8 正面直流开关 1
9 交流输入(IEC 连接器), 电源过滤器模块, 熔断器, 6 U, 8 HP 1
10 前面板, 位于机箱后部, 6 U, 8 HP 1
11 前面板, 位于机箱正面, 3 U, 4 HP, 可选 CMM 模块空间盖 2
12 用于连接系统所有部件的电缆 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。