CPCI 系统,带可插拔 PSU,PSB H.110,4 U,8 个插槽
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103;IEEE 1101.1,1101.10/11 标准;背板,符合 PICMG 2.16 标准
- 带水平机笼的系统。前插板卡:6 U, 160 mm深; 后部 I/O:6 U, 80 mm深
- 适用 64 位 (信号和电源) CompactPCI 的一体式背板;PSB(包装交换背板), PICMG 2.16;H.110, 8 槽, 6 U, 64 位 CompactPCI(2 Fabric/开关插槽, 6节点插槽 H.110), 左侧系统插槽;集成电源背板,带 2 x P 47 连接器
- 通过热插拔风扇单元散热, 气流从左向右
- 可安装两个 19" CompactPCI PSU 250 W(3 U,8 HP)
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏蔽型 19" 机箱, 碳钢, 喷涂, 黑色, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(安装在导轨右前方的 ESD 夹), 适用于水平板卡安装 (6 U, 160 mm深) | 8 | |
| 3 | 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(安装在导轨右前方的 ESD 夹), 用于水平安装后部 I/O 板 (6 U, 80 mm深) | 8 | |
| 4 | 6 U 板和电压供应(2 x P 47 插座)的背板;64 位 CompactPCI;PSB, 2 Fabric/开关插槽;6节点 H.110 总线插槽;部件号 23006‐611 | 1 | |
| 5 | 可安装 2 个 19" CompactPCI PSU (250 W, 3 U, 8 HP), 部件号 13100-141 | 0 | |
| 6 | 热插拔风扇单元, 4 个风扇, 每个风扇的风量为 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
| 7 | 交流输入(IEC 插头), 电源过滤器模块, 熔断器, 电源开关 | 1 | |
| 8 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 | |
| 9 | 前面板,位于机箱正面, 3 U, 8 HP | 2 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。