Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

CPCI 系统,适于 ATX PSU,水平,2 U,4 个插槽

目录编号: 24579-081

2 U CompactPCI 系统,带垂直机笼,适用于四个 6 U 板、四个 RTM 板。内置 ATX 电源。

阅读更多 阅读更少
  • PICMG
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, 碳钢, 喷粉涂层, 黑色, RAL 9005 1
2 正面插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(导轨前面左边安装有 ESD 夹), 适用于水平板安装(6U/160 mm深) 4
3 后部插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(导轨前面左边安装有 ESD 夹), 适用于后部 I/O 板的水平安装(6U/80 mm深) 4
4 6U 板的背板, 4 槽, 64 位;左侧系统插槽, 符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 标准 1
5 ATX PSU, 250 W;宽范围输入 100…240VAC(3.3 V / 14 A, 5 V / 20 A, 12 V / 16 A, -12 V / 0.8 A); IEC mains plug, 包括 LED 的开关(仅开关 DC 电源);带内部风扇 1
6 热插拔风扇单元, 2 个风扇, 每个 109 M3/h(64 cfm)风量 1
7 电源开关 1
8 用于连接系统所有部件的电缆 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。