Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

front panel 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

ATCA 前面板, 碳钢, 增强型, With Spring Loading

AdvancedTCA 前面板,适用于带压铸尾端件的弹簧 IEA 把手。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

深度 (D) 1mm
机架宽度 6HP
机架高度 8U
附件类型 前面板
产品类型 前面板
材料 不锈钢
已复制数据
公制   |   英制

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。