Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Guide Rail Type Accessorie-strengthened 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

附件类型导轨, 增强型, PC

新一代加强型附件导轨,用于 PCB 或插入式装置。在插箱机械装置和组件间形成可靠的接口。凭借设计优化和新型高质量塑料材料的使用,不仅稳定性大大提高,防火性能也得到改善。Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the highest hazard level HL3. 此外,根据 IEC 61249- 2-21标准,此款导轨也被标定为“无卤素”产品。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

搭配 插箱; 仪器箱; 19" 机箱; 系统
产品系列 EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
材料 纤维增强型塑料
产品类型 导轨
颜色 红色
类型 增强型
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。