Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

电源解决方案概述

Rack Safety Plus Hero Banner
新品 - Rack Safety Plus
快速开发带急停功能的 PDU。
了解更多信息

面向高性能系统的高效电源管理解决方案

高效电源管理对于确保先进电子系统的可靠性和效率至关重要。nVent SCHROF 的专家团队致力于为各种应用优化配电设计,提升安全水平,以确保不间断运行和最大程度地提高性能。无论您是需要标准配电单元、智能机架电源管理还是具有增强安全功能的完整解决方案,SCHROFF 都能根据您的特定用电需求,为您提供量身定制的可扩展式解决方案。

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

强化安全防护

提供全方位保护,预防电气安全隐患,保障设备和人员安全。

可靠的配电解决方案

PDU 可确保为机架上安装的所有部件提供可靠、高效的配电,保障关键系统的稳定运行。

空间优化

机架安装式 PDU 和电源解决方案采用无缝集成设计,可最大程度地增加机架可用空间和布线效率。

模块化和灵活性

PDU 和电源均采用模块化组件设计,支持根据不断变化的电力需求进行定制化改造。




产品线

Image-Template888x548px.jpg

带急停功能的配电单元

19 英寸配电单元 (PDU) Rack Safety Plus 是测试和测量应用的理想机架。这款产品的紧急停止功能可在紧急情况下立即关闭电源,为您提供额外的安全保障。它采用可以定制的模块化设计,能够适应特定的项目需求,而不会产生高昂的成本或交付延迟。

主要优势

  • 增强安全性:提供符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 标准的紧急停止功能,可确保最高的安全性和合规性。
  • 定制化:可以根据您的特定需求,使用各种预定义组件轻松配置 PDU,而不会产生高昂的项目成本或延长交付周期。

特色

  • 电源输入选项:支持 400 V 3 相,230 V 单相,240/208 V 单相和 120 V 单相电源输入,带集成电源断路器
  • 功率输出选项:提供单相 120 V 交流,单相 208/240 V 交流,单相 230 V 交流和 3 相 400 V 交流输出,以及 Schuko、C13,C19 和 NEMA 5-15R 等多种连接器选件。
  • 开关和保护:输出由 ON/OFF 开关进行控制,并通过断路器进行保护,以确保操作安全。
  • 紧急功能:包括防破坏的紧急停止功能,以增强安全性。

    .

浏览产品配置

Image-Template888x548px.jpg

标准和智能配电单元

先进型 PDU 和智能型 PDU 可为各种应用提供可靠和智能的配电和管理解决方案。这些产品配置灵活,提供基本型、计量型和开关型三种选项,以满足各种需求。

主要优点

  • 多功能电压选项:可通过单相和三相装置提供多种不同电压。
  • 高效模块化设计:结构紧凑的单相和三相装置,带组合式插座 (C13/C15/C19)。
  • 可扩展:通过单个 IP 地址可采用菊花链方式串联多达 64 个装置,还可增强电源冗余
  • 可自定义的显示指示器:显示颜色可通过软件配置,以利用不同颜色指示电源状态。

特色

  • LAN 安全性:受保护的安全型 LAN 连接,确保可靠运行。
  • 免工具显示屏调整:无需使用工具即可调整显示屏方向或更换显示屏。
  • 菊花链能力:可使用单个 IP 地址连接多达 64 个设备,以简化管理。

浏览产品

Image-Template888x548px.jpg

电源

nVent SCHROFF 提供广泛的电源解决方案,这些产品在各种应用中具有出色的效率和适应性。我们的产品系列包括与开放标准兼容的可插拔电源设备。

特点和优点

  • 多样化的产品组合:高效电源解决方案,包含多种电源产品。
  • 可插拔装置:19 英寸电源装置,配有 1 至 3 个输出端,最高对流散热功率为 180W (AC/DC) 或 100W (DC/DC)
  • 开关电源系列:Maxpower、Slimpower 和 Coolpower 系列,可满足不同的输入需求。
  • 低干扰选项:线性稳压器非常适合敏感的测量系统和医疗应用。
  • 标准兼容性:插拔式和开放式框架单元,可用于 CompactPCI Serial、VME/VME64x 和 MicroTCA 系统。

浏览产品




新闻和资源

Rack Safety Plus US

PDU(带急停功能)概述

了解更多信息



在用产品

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待您的来电。

联系我们

如何订购

需要在您的区域查找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处查找工具快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售查找工具