Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

板固定器和助拔器概述

PR Card-lok Hero banner
主动收缩式 Card-Lok
确保实现可靠的二级维护
了解更多信息

板固定器和助拔器

久经验证的解决方案,专用于 PCB 板卡锁紧和抽取

40 多年来,nVent SCHROF 的 Calmark 和 Birtcher 产品系列一直是 PCB 固定和拔插领域的行业标杆。凭借坚固耐用和久经考验的高性能解决方案,深受全球大型军事与航空航天公司的信赖。生产工厂已获得 AS9110D 标准认证,可确保 MIL 标准级别的质量。

Play

专家技术支持

我们资深工程师团队可提供个性化咨询服务,针对您的独特需求定制专属解决方案。

无缝集成

我们的产品经过专门设计,以便与您的现有系统兼容,简化安装和升级。

创新的原型制作技术

您可以访问 CAD 模板和利用 3D 打印原型,以便在生产前直观地查看和优化您的组件。

质量保证

我们的生产工厂已获得 AS9100D 认证,我们致力于提升品质,确保关键应用可靠且性能卓越。




产品线

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts1-EN.jpg

Card-Lok 和 Wedge-Lok

主要优点

  • 符合二级维护需求,包括扭矩限制和无需安装工具的主动收缩式 Card-Lok
  • 创新的高散热和夹持力设计,可实现行业领先效能
  • 标准 COTS 或定制化方案满足应用需求

主要特点

  • 轴向、非轴向、锯齿结构
  • 表面处理:金化学镀膜、透明化学镀膜、黑色阳极氧化、硬质黑阳极氧化或化学镀镍

浏览产品

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts2-EN.jpg

助插器、助拔器、手柄和弹出器

主要优点

  • 专为严苛环境设计,确保安全板卡插拔
  • 公差补偿设计,解决电路板公差问题并满足二级维护要求

主要特点

  • 可选择铝材和尼龙材质
  • 符合 MIL 标准,包括 VITA 48.4 和 48.2

浏览产品

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts3-EN.jpg

PCB Tainer、固定器和插件导轨

主要优点

  • 经济实惠的产品,适用于金属板材应用中的 PCB 固定
  • 适用于具有低度冲击和振动的应用环境
  • 金属固定器提供正向弹簧压力,可实现 PCB 固定/接地

主要特点

  • 专为金属板材或冷壁应用设计
  • 可为要求耐碱、弱酸或溶剂的应用提供尼龙插件导轨产品

浏览产品

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts4-EN.jpg

传导散热组件和模块

主要优点

  • VITA 合规传导冷却组件,专为恶劣环境提供高性能散热解决方案
  • 使用单个 SKU 管理所有组件
  • 提供符合 VITA 标准的可下载 CAD 模板
  • 支持预装配和套装供应

主要特点

  • 提供 3U 和 6U 传导框架
  • 采用黑色阳极氧化、化学薄膜或化学镀镍,提供出色的耐腐蚀性
  • 采用 6061-T651 铝合金材质,兼具高导热性与轻量化支撑特性

浏览产品

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts5-EN.jpg

传导散热组件键控系统

主要优点

  • 专为无前面板系统的军用/加固型传导散热模块设计
  • 固定传导散热组件,防止模块插入错误插槽导致的背板损坏

主要特点

  • 符合 ANSI VITA 1.6 标准
  • 每个编码支架套装支持 6 种配置
  • 6U 传导散热应用中支持 36 种配置
  • 6U 非传导散热应用中支持高达 1296 种键控组合
  • 铝制镀金/透明化学镀膜支架

浏览产品




新闻和资源

Card-Lok 性能指南

AS9100 质量体系认证

航空航天和国防产品宣传册




在用产品

Play

Play

Play

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待您的来电。

如何订购

需要在您的区域查找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处查找工具快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。