Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

正向回缩 Card-Lok

正向回缩 Card-Lok

正向回缩 Card-Lok

可靠实现二级维护

在恶劣的环境中,重要电子器件的检修至关重要。 虽然 Card-Lok 在保护强化型 VPX 系统方面发挥着重要作用,但标准 Card-Lok 有时可能会卡在机箱中。

nVent SCHROFF 的正向回缩 Card-Lok 设计可以避免粘滞故障、确保在二级维护时有效拆卸,同时提高了标准 Card-Lok 的夹紧力和散热能力。

Design to protect electronics physically and thermally

轻松实现二级维护

  • 正向回缩机制可以消除粘滞情况,确保可靠地拆卸组件
  • 直接替换 260、265 和 280 Calmark&Birtcher 系列
  • 符合 VITA 46、48.2、48.4、48.5、48.8 和 SOSA 要求
Made and tested to meet MIL Standards

夹紧力/热管理

  • 满足用户对散热和抗冲击/振动性能的更高要求
  • Gold Chem 正向回缩夹紧力达到 450 磅,是标准 Card Lok 的 2.4 倍
  • Gold Chem 测得热阻为 1.22 ℃/W,比标准 Card Lok 低 45%

Custom Off the Shelf (COTS)

灵活定制

  • 可选标准定制现成品或改装品,满足各类应用要求
  • 针对 SWaP 要求进行了优化
  • 高度专业化的 nVent SCHROFF 工程团队作为后盾

 

资源

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

数据表

260PR 系列 Card-Lok

下载
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

数据表

265PR 系列 Card-Lok

下载
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

数据表

280PR 系列 Card-Lok

下载
Positive Retraction Card-Lok
正向回缩 Card-Lok

专为提供可靠的二级维护的技术方案

下载我们的白皮书

 

联系我们

与产品专家交谈,了解更多有关 COTS 正向回缩 Card-Lok 产品的信息。