Kit unità plug-in per FMC, cromato, schermato (tessile) con impugnatura
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Kit unità plug-in per FMC, cromato, schermato (tessile) con impugnatura
La cornice dell'FMC è conforme alla specifica vita 57,1. Copre l'intaglio nel pannello anteriore generale.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caratteristiche
- Conforme alla specifica vita 57,1
 - Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm
 - Unità a innesto al-Profile con impugnatura IEL
 
Specifiche
| Larghezza rack | 4HP | 
| Materiale | Alluminio | 
| Fine | Anodizzato; Passivato | 
| Tipo di prodotto | Pannello anteriore | 
| Tipo | Pannello anteriore con maniglia (piu) | 
| Schermatura EMC | Sì | 
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.