Unità ventola radiale ARIA RatiopacPRO, 2 ventole, 63 CV, 220 mm
Ventola radiale semplice da montare per ARIA RatiopacPRO, con una capacità d'aria di 36 m³/h (soffiaggio libero) per ventola. Disponibile in 4 larghezze e 2 profondità e con fino a 3 ventole.
Caratteristiche
- Ventole radiali con cuscinetti a sfere
- Capacità d'aria 36 m³/h (soffiaggio libero) per ventola
- Adatto per le custodie pneumatiche RatiopacPRO (l'unità ventola richiede solo 0,5 U di altezza)
- Solo 1/2 U di altezza
- Scarico dell'aria tramite perforazione nella piastra di rivestimento
- Nessuna limitazione allo spazio di montaggio posteriore
- Non è necessaria alcuna modifica meccanica della scatola
- Montaggio semplice
Specifiche
Attributi del prodotto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Supporto ventola, al, 1,5 mm, con connettori femmina a crimpare per il montaggio dei ventilatori | 1 | |
| 3 | Guarnizione vano, PE espanso, UL 94, autoadesivo, gamma di temperatura -20 °C ... +85 °C. | 1 | |
| 4 | Morsetto terminale, UL 90 V-0 | 1 | |
| 2 | Radial fan, ball bearing, 12 VDC; airflow volume (50 Hz) 36 m³/h, free blowing; power consumption 6.7 W; connecting cable 300 mm, without plug (AWG 26); noise level in dB (A): 47.0; max. static pressure in Pa: 190; max. ambient temperature: 60 °C; fan h | 2 | |
| 5 | Assembly kit | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.